제품 게시
Entrance door Collection Luminescence
Entrance door Collection Luminescence
Entrance door Collection Luminescence
Entrance door Collection Luminescence
    K.LINE

    Entrance door Collection Luminescence

    별점 4.8/54.8(5 리뷰)
    Entrance door kline with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    사양
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    기술 사양
    • 특징 참조KLPV-Luminescence
    • 제품군Porte d'entrée luminescence
    • 제품분류KL-PV
    • 유형쇼케이스(모델)
    • 게시일2017-07-19
    • 에디션 넘버3
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
    • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 13 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Doors
    • OmniClass 번호23-17 11 13 13
    • OmniClass 제목Aluminum Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors