제품 게시
Horizontal strip windows - 5 zones
Horizontal strip windows - 5 zones
Horizontal strip windows - 5 zones
Horizontal strip windows - 5 zones
    K.LINE

    Horizontal strip windows - 5 zones

    별점 4.7/54.7(15 리뷰)
    K.LINE strip and multi-paned windows with complete thermal breaks Different types of openings (casement, tilt & turn, bottom hung) Several choices of mullions and rails Possibility to have reinforcements depending on intertia needs
    사양
    • Elegant design 2 exterior designs : Black (black sealing) and Metal (aluminium bead) Singled colored or bi-colored
    기술 사양
    • 특징 참조klt-5zh
    • 제품군Ensembles composés
    • 제품분류KL-CITY
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-07-10
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Double Hung Windows
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

    지역 가용성

    유럽
    프랑스