제품 게시
PowerWall
K8 Radiatori

PowerWall

Design radiator in extruded aluminium and a cover in steel.

When your rooms require extra heat, Power is the ideal solution. This feature is available for the models Mosaico, Nature (Ribes, Camelia and Salice), Spekkio, Trama and Wall. Power produces more heat without changing the aesthetic appearance of these radiators, thanks to the greater depth of the diffuser grill at the top of the radiator. This feature is ideal for situations where more heat is required without increasing the space occupied by the radiator.

사양
  • Delta T 50 Delta T30
기술 사양
  • 특징 참조Powerwall-radiatore-di-design
  • 제품군Design collection
  • 제품분류PowerWall
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-08
  • 에디션 넘버1
  • 깊이(mm)87
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료철
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Radiators
  • UNSPSC 코드40101801
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 설명Radiators
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 29
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Radiators
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC