제품 게시
Oak Blanche
Kährs

Oak Blanche

The soft white stain on this single-strip, white oak floor from the Prime Collection allows warmer nuances to come through, while maintaining a calm, even expression. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
사양
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK2VKW190
기술 사양
  • 특징 참조oakblanche596879
  • 제품군Kährs Original
  • 제품분류Prime Collection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)14
  • 너비(mm)1860
  • 깊이(mm)189
관련성
  • 주 재료나무
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - 나무 바닥
  • IFC 분류Floor
  • UNSPSC 이름Flooring
  • UNSPSC 코드301617
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_20_90
  • Uniclass 2015 설명Wood and composite unit flooring systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 60 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 13 11
  • OmniClass 제목Wood Flooring
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
비슷한 제품

별점 3.1/5 3.1 (8)
별점 5.0/5 5.0 (8)
별점 4.3/5 4.3 (24)