제품 게시
Oak Palazzo Biondo
Kährs

Oak Palazzo Biondo

This white-stained oak floor from the European Renaissance Collection is laid in a classic and timeless Dutch pattern. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the timber of the wood. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
사양
  • Kährs 15 mm Matt lacquer Brushed 15314BEK20KW240
기술 사양
  • 특징 참조oakpalazzobiondo597263
  • 제품군Kährs Original
  • 제품분류European Renaissance Collection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-04-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)15
  • 너비(mm)2426
  • 깊이(mm)198.5
관련성
  • 주 재료나무
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - 나무 바닥
  • IFC 분류Floor
  • UNSPSC 이름Flooring
  • UNSPSC 코드301617
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_20_90
  • Uniclass 2015 설명Wood and composite unit flooring systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 60 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 13 11
  • OmniClass 제목Wood Flooring
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
비슷한 제품

별점 3.1/5 3.1 (8)