제품 게시
Oak Soil
Kährs

Oak Soil

The lightly smoked finish on this charcoal brown, 3-strip oak floor from the Harmony Collection enhances the distinctive texture of the wood resulting in an exclusive patina. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural of the wood.
사양
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Light Smoked 153N6EEKFEKW 0
기술 사양
  • 특징 참조oaksoil586362
  • 제품군Kährs Original
  • 제품분류Harmony Collection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-05-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)15
  • 너비(mm)2423
  • 깊이(mm)200
관련성
  • 주 재료오크
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - 나무 바닥
  • IFC 분류Floor
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_20_90
  • Uniclass 2015 설명Wood and composite unit flooring systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 60 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 13 11
  • OmniClass 제목Wood Flooring
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
비슷한 제품

별점 3.1/5 3.1 (8)