문서 번호: | oaktramonto597267 |
---|---|
제조 업체: | Kährs |
제품군: | Kährs Original |
제품 그룹: | Boardwalk Collection |
너비 (mm): | 2420 |
높이 (mm): | 15 |
깊이 (mm): | 187 |
게시 날짜: | 2019-04-02 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | https://www.kahrsflooring.com/en/wood/oak-tramonto |
---|---|
설치 지침: | https://www.kahrsflooring.com/en/wood-flooring/guides/installation-instruc... |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | https://www.kahrsflooring.com/en/about-kahrs/environment/environmental-sta... |
기술 설명: | https://www.kahrsflooring.com/en/wood-flooring/guides/maintenance-and-clea... |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: | 7393969046114 |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/kahrs/product/oaktramonto597267
주요 자료: | Wood |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | |
제조: |
BIMobject 카테고리: | 바닥재 - 목재 |
---|---|
IFC 분류: | Floor |
UNSPSC 이름: | Flooring |
UNSPSC 코드: | 301617 |
Uniclass 1.4 코드: | JM42 |
Uniclass 1.4 설명: | Wood block/Composition block/Parquet flooring |
Uniclass 2.0 코드: | PR-45-97-93 |
Uniclass 2.0 설명: | Wood Laminate Strips And Boards |
Uniclass 2015 코드: | Ss_30_20_90 |
Uniclass 2015 설명: | Wood and composite unit flooring systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 60 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Flooring |
OmniClass 번호: | 23-15 17 13 11 |
OmniClass 제목: | Wood Flooring |
이름 | 값 |
---|---|
Installation Method | Floating;Glue Down |
Length | 2420 mm |
Material | Oak |
Pattern | 1-Strip |
Thickness | 15 mm |
Width | 187 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Length | 2420 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Material | Oak |
BIMobject®