제품 게시
Walnut Georgia
Kährs

Walnut Georgia

The lively appearance of this 2-strip walnut floor from the American Naturals Collection features a colour variation that ranges from vanilla cream to charcoal brown. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
사양
  • Kährs 15 mm Oil Brushed 152N8EVAF0KW 0
기술 사양
  • 특징 참조walnutgeorgia586699
  • 제품군Kährs Original
  • 제품분류American Naturals Collection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-05-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)15
  • 너비(mm)2421
  • 깊이(mm)200
관련성
  • 주 재료호두
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - 나무 바닥
  • IFC 분류Floor
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_20_90
  • Uniclass 2015 설명Wood and composite unit flooring systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 60 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 13 11
  • OmniClass 제목Wood Flooring
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
비슷한 제품

별점 3.1/5 3.1 (8)