제품 게시
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL 1800x800x1800 Mod. 1128-4040
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL 1800x800x1800 Mod. 1128-4040
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL 1800x800x1800 Mod. 1128-4040
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL 1800x800x1800 Mod. 1128-4040
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL 1800x800x1800 Mod. 1128-4040
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL 1800x800x1800 Mod. 1128-4040

    Free-standing design with perfect aesthetics: architectural, geometric, seamless. A masterpiece of harmony in unique KALDEWEI steel enamel with a 30-year guarantee in accordance with our applicable guarantee conditions.
    기술 사양
    • 특징 참조1128-4040
    • 제품군Bathtubs
    • 제품분류Bathtubs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1940
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)1800
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)136
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501