제품 게시
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2 1800x800x1800 Mod. 1135-4041
KALDEWEI

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2 1800x800x1800 Mod. 1135-4041

기술 사양
  • 특징 참조1135-4041
  • 제품군Bathtubs
  • 제품분류Bathtubs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1860
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)1800
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)114
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501