제품 게시
CENTRO DUO OVAL 1700x750x485
KALDEWEI

CENTRO DUO OVAL 1700x750x485

Model No.127: Pure and elegant. The basic oval shape, the extra depth of 47 cm as well as identical backrests and centrally placed waste, it’s also the right bath for two to enjoy comfortably.
기술 사양
  • 특징 참조127
  • 제품군Bathtubs
  • 제품분류Bathtubs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-12-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)485
  • 너비(mm)750
  • 깊이(mm)1700
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료Enamel
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)49
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501