제품 게시
CENTRO DUO 1800x800x485
CENTRO DUO 1800x800x485
    KALDEWEI

    CENTRO DUO 1800x800x485

    Model No.133: Pure and elegant. The basic oval shape, the extra depth of 47 cm as well as identical backrests and centrally placed waste, it’s also the right bath for two to enjoy comfortably.
    기술 사양
    • 특징 참조133
    • 제품군Bathtubs
    • 제품분류Bathtubs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-12-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)485
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)1800
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Enamel
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)58
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501