제품 게시
MEISTERSTÜCK CONODUO 1 RIGHT CORNER INSTALLATION (2-SIDED) 1700x750x1700 Mod. 1712-4080
KALDEWEI

MEISTERSTÜCK CONODUO 1 RIGHT CORNER INSTALLATION (2-SIDED) 1700x750x1700 Mod. 1712-4080

기술 사양
  • 특징 참조1712-4080
  • 제품군Bathtubs
  • 제품분류Bathtubs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1740
  • 너비(mm)750
  • 깊이(mm)1700
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)100
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501