제품 게시
PLAZA DUO RIGHT 1800x1200x430 Mod. 190
KALDEWEI

PLAZA DUO RIGHT 1800x1200x430 Mod. 190

Thanks to its especially generous proportions, its soft inner contours and a form that tapers toward the foot end, PLAZA DUO is the ideal place for two people to recline next to each other and indulge in a relaxing bath. Available for left or right mounting.
기술 사양
  • 특징 참조190
  • 제품군Bathtubs
  • 제품분류Bathtubs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)430
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)1800
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료Enamel
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)66.1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501