제품 게시
ELLIPSO DUO OVAL 1900x1000x465
ELLIPSO DUO OVAL 1900x1000x465
ELLIPSO DUO OVAL 1900x1000x465
ELLIPSO DUO OVAL 1900x1000x465
ELLIPSO DUO OVAL 1900x1000x465
ELLIPSO DUO OVAL 1900x1000x465
    KALDEWEI

    ELLIPSO DUO OVAL 1900x1000x465

    Model No. 232: The soft, elliptical inner contour of ELLIPSO DUO OVAL promises a new sense of security and comfort. The rounded shoulder section and carefully calibrated side walls create a generous space in which to lean back and relax, either alone or with a partner.
    기술 사양
    • 특징 참조232
    • 제품군Bathtubs
    • 제품분류Bathtubs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)465
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)1900
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료Enamel
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)55
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501