제품 게시
CENTRO 600x500x40
CENTRO 600x500x40
    KALDEWEI

    CENTRO 600x500x40

    Model No.3055: Fusion of minimalism and simple elegance - luxurious look – integrates perfectly both in modern and traditional bathroom settings - circle taken as the basic shape echoes in the perfectly integrated enamelled waste - washbasin surround with ample space for individual accessories - matching counterpart to the Centro bath - designed by Anke Salomon
    기술 사양
    • 특징 참조3055
    • 제품군Washbasins
    • 제품분류Washbasins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-12-19
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료Enamel
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815