제품 게시
CONO 1200x500x120
CONO 1200x500x120
    KALDEWEI

    CONO 1200x500x120

    Model No.3091: - washbasin with premium character exudes elegance and harmony - optimally integrated enamelled waste accentuates the underlying geometry of the washbasin - unusually generous rim provides space for fittings or individual accessories - perfectly complements the Cono range - All CONO washbasins of 120 cm width are available now with 1x1 or 1x3 tap holes
    기술 사양
    • 특징 참조3091
    • 제품군Washbasins
    • 제품분류Washbasins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-09
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)1200
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Enamel
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)24.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815