제품 게시
PURO 900x385x40
PURO 900x385x40
    KALDEWEI

    PURO 900x385x40

    Model No.3161: - elegant rectangular washbasin in a classically minimalist design - reduced precise edges - very generous interior dimensions - clean and timeless lines – immortalised in long-lasting KALDEWEI steel enamel - harmonises perfectly with the Puro bath series - designed by Anke Salomon
    기술 사양
    • 특징 참조3161
    • 제품군Washbasins
    • 제품분류Washbasins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-09
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)385
    • 깊이(mm)900
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Enamel
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)8.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815