제품 게시
PURO 550x300x100
PURO 550x300x100
    KALDEWEI

    PURO 550x300x100

    Model No. 3162: Enormously versatile and compact hand-wash basin for guests or small urban bathrooms. Wall-mounted and countertop, as well as right and left versions available.
    기술 사양
    • 특징 참조3162
    • 제품군Washbasins
    • 제품분류Washbasins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)100
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)550
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Enamel
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)10.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815