제품 게시
PURO 1200x460x14
PURO 1200x460x14
PURO 1200x460x14
PURO 1200x460x14
PURO 1200x460x14
PURO 1200x460x14
    KALDEWEI

    PURO 1200x460x14

    Model No. 3169: The perfect design of a wash area in large bathrooms: modern, spacious, minimalist. Different tap-fitting holes allow the user to choose between use by one or two people.
    기술 사양
    • 특징 참조3169
    • 제품군Washbasins
    • 제품분류Washbasins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)14
    • 너비(mm)460
    • 깊이(mm)1200
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Enamel
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)15.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815