제품 게시
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
    KALDEWEI

    MIENA Ø450

    Model No. 3180: The round bowls of the MIENA line appear filigree, almost fragile. The contours run in a single gentle and harmonious curve towards the waste outlet. The resulting reduced footprint gives the bowls an even more weightless look. One almost has the sense that they are floating on the given undercounter.
    기술 사양
    • 특징 참조3180
    • 제품군Washbasins
    • 제품분류Washbasins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-09
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)450
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Enamel
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)7.4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815