제품 게시
SANIDUSCH 1000x1000x140
KALDEWEI

SANIDUSCH 1000x1000x140

With their modern, clean lines, the SANIDUSCH shower trays are bathroom classics. The SANIDUSCH is available not only in different depths, but also in variable widths and lengths in either rectangular or square shapes. With many different sizes, SANIDUSCH can easily be integrated in different room situations.
기술 사양
  • 특징 참조397-1
  • 제품군Showers
  • 제품분류Showers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1000
  • 너비(mm)1000
  • 깊이(mm)140
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료Enamel
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)31
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815