제품 게시
DUSCHPLAN 800x900 Mod. 544-1
DUSCHPLAN 800x900 Mod. 544-1
DUSCHPLAN 800x900 Mod. 544-1
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN 800x900 Mod. 544-1

    The simplest things in life are often the most refreshing. Like the DUSCHPLAN with a modern, timeless design and a depth of only 6.5 cm. This classic among shower trays can be easily installed in any bathroom. The DUSCHPLAN is available in a rectangular or square version.
    기술 사양
    • 특징 참조544-1
    • 제품군Showers
    • 제품분류Showers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)65
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)20.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815