제품 게시
DYNA SET 1700x750x430 Mod. 620
KALDEWEI

DYNA SET 1700x750x430 Mod. 620

The DYNA SET is a combi-bath that’s ideal for either bathing or showering. A broad, level standing area for plenty of freedom of movement belies the compact outer dimensions of this bath. A total of four different sizes offer the right option for any bathroom.
기술 사양
  • 특징 참조620
  • 제품군Showers
  • 제품분류Showers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)430
  • 너비(mm)750
  • 깊이(mm)1700
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료Enamel
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)52.6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501