제품 게시
PURO 1700x750x420
PURO 1700x750x420
    KALDEWEI

    PURO 1700x750x420

    Model No.656: Reducing all elements to their basic essence is one of the guiding principles of modern architecture and interior design. The same principle applies to the clear, purist design of the PURO bath. The PURO has an especially generous interior length for the ultimate in bathing comfort.
    기술 사양
    • 특징 참조656
    • 제품군Bathtubs
    • 제품분류Bathtubs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)420
    • 너비(mm)750
    • 깊이(mm)1700
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Enamel
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)51
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501