제품 게시
SILENIO 1700x750x410
SILENIO 1700x750x410
    KALDEWEI

    SILENIO 1700x750x410

    Model No.674: - this shallow bath integrates harmoniously in your bathroom - its ergonomically fluid interior is designed for relaxed bathing versatile for any installation situation - also available with grip on one side - bathing à deux: two identical backrests and central waste - made of KALDEWEI steel enamel - designed by Anke Salomon
    기술 사양
    • 특징 참조674
    • 제품군Washbasins
    • 제품분류Washbasins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)410
    • 너비(mm)750
    • 깊이(mm)1700
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료Enamel
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)48
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501