제품 게시
VAIO SET 1800x800x430 Mod. 946
KALDEWEI

VAIO SET 1800x800x430 Mod. 946

Different characters – the same principle. This is the idea behind the VAIO family of baths. For everyone who appreciates a beautiful oval-shaped bath and comfortable armrests, the VAIO family offers eight models to suit a wide variety of needs and installation options. The one-person VAIO, the VAIO SET and the VAIO 6 can be equipped with handles for additional safety.
기술 사양
  • 특징 참조946
  • 제품군Bathtubs
  • 제품분류Bathtubs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)430
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)1800
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료Enamel
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)54.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501