제품 게시
Alaska White
KALESERAMİK

Alaska White

160x320 cm

Large Size Porcelain Tiles

기술 사양
  • 특징 참조alaska-white
  • 유형건축 자재
  • 게시일2026-07-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)3200
  • 너비(mm)1600
  • 깊이(mm)6
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
  • 순 중량(Kg)77
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
  • IFC 분류지붕마감
  • ETIM 코드EC011340
  • ETIM 이름Ceramic tile
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_63
  • Uniclass 2015 설명Porcelain tiles
  • OmniClass 번호23-15 17 13 13 17 11
  • OmniClass 제목Porcelain Tile Flooring