제품 게시
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALESERAMİK

    ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Bringing a modern interpretation to natural marble, Alegra stands out with its polished surface and geometric decorations, and brings new meanings to spaces with beige, brown, grey and white color options and relief decorations.

    사양
    • Dimensions: 30x60 cm, 45x45 cm.

    기술 사양
    • 특징 참조alegra-kaleseramik-tile-collection
    • 제품군Alegra
    • 제품분류Alegra
    • 유형건축 자재
    • 게시일2022-08-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)30
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • ETIM 코드EG019510
    • ETIM 이름Tiles
    • UNSPSC 이름Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC 코드30131704
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
    • OmniClass 번호23-15 17 13 13 13
    • OmniClass 제목Ceramic Tile Flooring
    • CSI 단일 형식 II 코드C30
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR FINISHES