제품 게시
Arche
Arche
    KALESERAMİK

    Arche

    100x300 cm, 120x360 cm 
    Large Size Porcelain Tiles

    기술 사양
    • 특징 참조arche
    • 유형건축 자재
    • 게시일2026-07-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3600
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)5
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)58.5
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류지붕마감
    • ETIM 코드EC011340
    • ETIM 이름Ceramic tile
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_63
    • Uniclass 2015 설명Porcelain tiles
    • OmniClass 번호23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClass 제목Porcelain Tile Flooring