제품 게시
KaleSeramik Mare Tall Cabinet
KALE

KaleSeramik Mare Tall Cabinet

기술 사양
  • 특징 참조kaleseramik-mare-tall-cabinet
  • 제품군Mare
  • 제품분류Mare
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-03-23
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)40
  • 깊이(mm)30
관련성
  • 주 재료MDF
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 저장
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011381
  • ETIM 이름Bathroom furniture set
  • UNSPSC 이름Cabinets
  • UNSPSC 코드30161801
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드13 42 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Unit Modules
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings