제품 게시
KaleSeramik Tetra Mono Infrared Built-In Basin Mixer Mains/Battery Powered
KALE

KaleSeramik Tetra Mono Infrared Built-In Basin Mixer Mains/Battery Powered

기술 사양
  • 특징 참조kaleseramik-tetra-mono-infrared-built-in-basin-mixer-mains-battery-powered
  • 제품군Technology
  • 제품분류Technology
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-05-31
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EG017610
  • ETIM 이름Sanitary taps
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 설명Bath taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets