제품 게시
KaleSeramik Zero Bath Mixer
KaleSeramik Zero Bath Mixer
    KALE

    KaleSeramik Zero Bath Mixer

    기술 사양
    • 특징 참조kaleseramik-zero-bath-mixer
    • 제품군Zero
    • 제품분류Zero
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-05-24
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 설명Bath taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 11 11 13
    • OmniClass 제목Bathtub Ball Faucets