제품 게시
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Ensuring a natural look accompanied by warm colors, 15x90 cm Legni glazed porcelain tiles are suitable for use in the interiors of both residential and commercial projects. The 15x90 cm tiles are offered in noce and white options while the tiles are available in natural and white colors.

    기술 사양
    • 특징 참조legni-kaleseramik-tile-collection
    • 제품군Legni
    • 제품분류Legni
    • 유형건축 자재
    • 게시일2023-01-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)900
    • 너비(mm)150
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • ETIM 코드EG019510
    • ETIM 이름Tiles
    • UNSPSC 이름Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC 코드30131704
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
    • OmniClass 번호23-15 17 13 13 13
    • OmniClass 제목Ceramic Tile Flooring
    • CSI 단일 형식 II 코드C30
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR FINISHES