Kalfire G60/48F
The Kalfire G60/48F is a closed gas fireplace. Its compact front dimensions make it ideal for installation in a flat wall, media wall or mantelpiece, combining clean design with everyday ease of use.
Burner Technology
3D burner (Kalfire G-range)
The G-range is equipped with a linear 3D burner: an elongated, horizontal flame display that perfectly suits contemporary interiors. A closed gas fireplace with a 3D burner produces flames that are virtually indistinguishable from those of a wood fire. Fireplaces with a 3D burner come with a ceramic log set as standard, but it is also possible to choose an exclusive log set or a bed of white, grey/beige stones, or cryptonite.
Model Type
Front model
A closed gas fire with one front-facing glass panel is called a front model. The Kalfire range includes multiple front models with various sizes and decorative finishes. The G60/48F features a glass size of 60 × 48 cm. Front models make elegant additions to contemporary settings and are also ideal for installation in a fireplace mantel, the style and appearance of which can be chosen according to taste.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
우크라이나 |
이탈리아 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |