Kalfire GP115/75R
The Kalfire GP115/75R is a closed gas fireplace, designed as a room divider model. The fire in a room divider serves as the perfect natural partition in open spaces, providing optimal visibility of the flames from all sides. We design our models with perfection in mind and never compromise on quality or style.
Prestige burner (Kalfire GP-range)
The patented Prestige burner is integrated directly within highly realistic ceramic logs, which are stacked in a pyramid. This results in high, blazing flames that leap directly from the logs, giving an unparalleled impression of a wood fire.
Optional side panels
Optional side panels can be placed on either the left or right side according to your preference, creating extra design possibilities. This allows the fireplace to be positioned partially against a wall, for example.
Interior
The interior design is a significant visual and atmospheric element, even when the fireplace is not in use. For the Kalfire GP115/75R, you can choose from a flat or designer interior, or an interior made of black ceramic glass.
Mounting trims
Mounting trims offer ample opportunities to adjust the installation depth, providing a solution for nearly any design. For this model, you can select a 3 cm, 7 cm, or 10 cm deep mounting trim with a thickness of 4 mm or 8 mm.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
우크라이나 |
이탈리아 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |