제품 게시
Cobra Office
Källemo

Cobra Office

COBRA OFFICE 2003, Mattias Ljunggren Art. 233 & 234. H 89-101, W 60, D 60 cm. Stol & karmstol. Underrede i gjuten aluminium, med eller utan hjul. Höj- sänk- och vippbar. Helklädd i tyg eller läder med 10 mm kallskum. Chair & armchair. Base of moulded aluminium, with or without castors. Adjustable height and tilt function. Upholstered in fabric or leather with 10 mm cold foam
기술 사양
  • 특징 참조233
  • 제품군Chairs
  • 제품분류Concrete
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-04-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)43
  • 너비(mm)60
  • 깊이(mm)60
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료직물
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 의자
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56