제품 게시
GA-2
Källemo

GA-2

GA-2 Erik Gunnar Asplund. Art. 322. H 67, W 75 D 78 SH 40 cm. Fåtölj. Stålstativ. Trästomme, sidor i kallskum. Sits med kallskum och hollofill. Läder. Uppfyller kriterier för Svanen märkning. Easychair. Chrome plated steel frame. Wooden framework, foam sides and seat. Leather. Fulfils the requirements for the eco label Svanen.
기술 사양
  • 특징 참조322
  • 제품군Sofas & Easychairs
  • 제품분류Aluminium
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-04-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)67
  • 너비(mm)75
  • 깊이(mm)78
관련성
  • 주 재료크롬
  • 부 재료가죽
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 안락 의자
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56