당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

Bridge 3-seater

문서 번호: Bridge_3_seater
제조 업체: Kallin & Franzén AB
제품군: Bridge
제품 그룹: Sofas
너비 (mm): 1840
높이 (mm): 820
깊이 (mm): 790
게시 날짜: 2019-06-05
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (4)

Low back 3-seater, with all detachable fabric, legs in massive birch, Nozagsprings in the seat frame gives the best seating comfort, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again.


주요 자료: Fabric
보조 자료: Wood
설계: Sweden
제조: Sweden
무게순 (Kg): 40

BIMobject 카테고리: Furniture - Sofas & Armchairs
IFC 분류: Furniture
Uniclass 2015 코드: Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 설명: Sofas
NBS Reference 코드: 35-12-22
NBS Reference 설명: Domestic Chairs
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Sofas & Armchairs

이름
Depth 790
Height 820
Width 1840

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다