제품 게시
Kamstrup Reinforced Pocket 120 mm for Temp. Sensors - Straight
Kamstrup Reinforced Pocket 120 mm for Temp. Sensors - Straight
    Kamstrup

    Kamstrup Reinforced Pocket 120 mm for Temp. Sensors - Straight

    Reinforced pockets for ø5.8 mm / ø6.0 mm temperature sensors.

    사양
    • Installation lengths L = 120 mm.

      Thread = Straight thread G½B.

    기술 사양
    • 특징 참조Pocket_120_Re_Straight
    • 제품군Heat/Cooling meters
    • 제품분류Temperature Sensors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)26
    • 너비(mm)132
    • 깊이(mm)26
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가덴마크
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 배관
    • IFC 분류플로우 세그먼트
    • ETIM 코드EG000045
    • ETIM 이름Meters
    • UNSPSC 이름Metering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC 코드40151552
    • Uniclass 2015 코드Pr_75_50_76_47
    • Uniclass 2015 설명Liquid temperature sensors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드40 74 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Temperature Measurement
    • OmniClass 번호23-27 11 11 23
    • OmniClass 제목Temperature Sensors

    지역 가용성

    유럽 북미