제품 게시
JASMIN WE-W ceiling light
JASMIN WE-W ceiling light
    Kanlux

    JASMIN WE-W ceiling light

    The Kanlux JASMIN wall lamps are carefully made, wooden holders which enable an arrangement of rooms in an interesting manner. The effective casing combined with satin glass which ensures even dispersal of light will give a unique character to each interior.
    사양
    • Wall-mounted light fitting. Wall-mounted lamp, JASMIN WE-W, wenge, E27, 1 x max60W (23756)
    기술 사양
    • 특징 참조23756
    • 제품군JASMIN
    • 제품분류Lighting
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-11-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)76
    • 너비(mm)116
    • 깊이(mm)407
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료유리
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)1.05
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치