제품 게시
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
    Kanlux

    TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light

    Kanlux TYBIA LED is a general lighting luminaire using SMD diodes. When mounted in corridors, staircases, social or utility rooms, TYBIA LED allows for significant savings related to both reduced energy consumption and the long-term maintenance-free operation.
    기술 사양
    • 특징 참조24647
    • 제품군TYBIA LED
    • 제품분류Lighting
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)65
    • 너비(mm)320
    • 깊이(mm)320
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)1.51
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치