제품 게시
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
    Kanlux

    MINI BORD DLP-50-W ceiling light

    The Mini version of the BORD fixtures. A perfect alternative for people who want to use surface-mounted fixtures in a suspended ceiling, because the manner of installation is the same as for recessed-eyelet fixtures. An additional advantage is the angular adjustment of the MINI BORD fixtures within the range of 30°.
    사양
    • Ring for spotlight fittings
    기술 사양
    • 특징 참조28782
    • 제품군MINI BORD
    • 제품분류Lighting
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-11-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)50
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)0.2
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치