제품 게시
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
    Kanlux

    ROUNDA V2LED18W-WW-W

    Kanlux ROUNDA V2LED is a new version of popular round downlight luminaires for indoor use. The downlights combine aesthetic design with light obtained thanks to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    사양
    • Downlight ROUNDA V2LED 18W-WW-W 1200lm IP44/20 white

    기술 사양
    • 특징 참조28935
    • 제품군ROUNDA V2LED
    • 제품분류Lighting
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-03-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)20
    • 너비(mm)220
    • 깊이(mm)220
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)0.35
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치