제품 게시
GOVIK DSO-B ceiling light
GOVIK DSO-B ceiling light
GOVIK DSO-B ceiling light
GOVIK DSO-B ceiling light
GOVIK DSO-B ceiling light
    Kanlux

    GOVIK DSO-B ceiling light

    KANLUX GOVIK is a new holder for building in with a unique structure. The mat, acrylic lampshade diffuses light and makes the installed light source be invisible. The holder looks like a miniature integrated surface mounted luminaire.
    사양
    • Recessed 1-point luminaire ring GOVIK DSO-B Gx5,3/GU10 black matte
    기술 사양
    • 특징 참조29236
    • 제품군GOVIK
    • 제품분류Lighting
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-06-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)80
    • 깊이(mm)80
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)0.13
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치