제품 게시
OS 40W-840-MPRM-W-N1
OS 40W-840-MPRM-W-N1
OS 40W-840-MPRM-W-N1
OS 40W-840-MPRM-W-N1
    Kanlux

    OS 40W-840-MPRM-W-N1

    Kanlux OFIS S LED is a series of modern luminaires intended primarily for office spaces. The simple, extremely flat casing makes the luminaire very elegant so it blends perfectly into the ceiling plane.
    The possibility of selecting the casing colour, the diffuser and the colour temperature makes it eminently versatile, and the unique design accelerates assembly to the maximum.
    5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on Kanlux website: www.kanlux.com

    기술 사양
    • 특징 참조32820
    • 제품군OFIS S
    • 제품분류Lighting
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-06-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)35
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)4.06
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
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
    비슷한 제품