제품 게시
JASMIN C 470-G/O ceiling light
JASMIN C 470-G/O ceiling light
JASMIN C 470-G/O ceiling light
JASMIN C 470-G/O ceiling light
    Kanlux

    JASMIN C 470-G/O ceiling light

    Kanlux JASMIN is a family of wooden, round hanging holders with a replaceable source of light. Different sizes and colours of ceiling light fixtures are available - from 1 to 3 light sources with E27 light bulb base match each of them. The holders can be enriched by wall lamps and ceiling light fixtures of the same series.
    사양
    • JASMIN C 470-G/O*PLAFON.DREW.3max20W
    기술 사양
    • 특징 참조36501
    • 제품군JASMIN C
    • 제품분류Lighting
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-06-19
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)475
    • 깊이(mm)475
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료유리
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)3.45
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • ETIM 코드EC001743
    • ETIM 이름Pendant luminaire