당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Stix - table

문서 번호: SX1395
제조 업체: Karl Andersson & Söner
제품군: Stix
제품 그룹: Table
너비 (mm): 950
높이 (mm): 450
게시 날짜: 2015-09-10
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (5)
Stix coffee table, design Fredrik Torsteinsen (2015), has a glass tabletop that seems almost to float in the air above the slender, turned wooden legs. The transparent glass top draws attention to this underframe and to the expert craftsmanship that has gone into producing it. Available in a choice of oak, birch, ash and our standard range of stains on ash, Stix is the perfect complement to both armchairs and sofas.


주요 자료: Wood
보조 자료: Glass
설계: Norway
제조: Sweden
무게순 (Kg): 25

BIMobject 카테고리: 가구 - 테이블
IFC 분류: Furniture
UNSPSC 이름: Furniture and Furnishings
UNSPSC 코드: 56
Uniclass 1.4 코드: L8211
Uniclass 1.4 설명: Furniture