한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Trayo (Anton Björsing 2019) tray table has been designed with a firm focus on function and user-friendliness – a small table that is easy to serve from, to lift, to roll and to take with you. While the design owes much to that of a classic tray table, Trayo offers more functions and is manufactured in other materials – metal that contrasts with the wood’s warm round shapes.
Trayo comes in two sizes: 400 mm diameter/height 450 mm and 500 mm diameter/height 520 mm. The table’s unique feature is the opportunities it offers to combine the wooden ring, the tray and the metal frame in different ways.
The wooden rings are available in compression-moulded oak or ash, standard stains on ash and white-glazed oak or ash. The round trays are in MDF, veneered with oak or ash, with black and white laminated finishes, in standard colors, standard stains on ash, or white-glazed oak or ash. The metal frame comes in a matt chrome finish or lacquered in our standard colors.
Optional extras: concealed castors that can be fitted to the lower tray, and handles wrapped in black or brown leather from Tärnsjö. The table is delivered assembled.
Trayo has been designed and constructed to be easily moved in everyday situations. Use it as a side table next to the sofa, as an extra table or for serving food on the patio when the weather permits. The loose tray is ideal for fetching more snacks or drinks from the kitchen when the need arises.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.