제품 게시
3-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K5310
Karona

3-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K5310

Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
기술 사양
  • 특징 참조K5310
  • 제품군Commercial Products
  • 제품분류Panel Doors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-03-21
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료나무
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Swing door
  • UNSPSC 코드30171511
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24
  • Uniclass 2015 설명Doorsets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 14 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Stile and Rail Wood Doors
  • OmniClass 번호23-17 11 15
  • OmniClass 제목Wood Doors

지역 가용성

북미
미국
캐나다